• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Detectores inductivos de seguridad
  4. Detectores inductivos de seguridad
  5. GI855S

Detector inductivo de seguridad

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

Detector inductivo de seguridad

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

  • Certificado según las siguientes normas: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
  • Conexión a PLCs de seguridad, módulos AS-i de seguridad o unidades de evaluación de seguridad
  • Queda garantizada la seguridad de personas y máquinas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida 2 x OSSD (A1 y A2)
Zona de accionamiento [mm] > 14,5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Modo de funcionamiento funcionamiento continuo
Función de seguridad Estado seguro en caso de un amortiguamiento correcto
Aplicación Utilización en aplicaciones móviles y agresivas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...32 DC
Tensión nominal de aislamiento [V] 60
Consumo de corriente [mA] < 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 1000
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida 2 x OSSD (A1 y A2)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5; (30 mA)
Corriente de carga mínima [mA] 1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 50
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 10
Datos de salida Interface tipo C, clase 1
Tensión de salida con 24V compatible con EN 61131-2, entradas tipo 1, 2
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] 20
Rango de detección
Zona de accionamiento [mm] > 14,5
Distancia de desconexión segura s(ao) [mm] < 8
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,4
Histéresis [% del Sr] 1...10
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] 5
Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento [ms] 5
Tiempo de riesgo (tiempo de reacción a errores) [ms] 100
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 5000
Radiación ionizante no permitida
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente)
Fluidos químicos
ensayo según ISO 16750-5
Los siguientes fluidos han sido probados durante 22 horas a 60 °C líquidos refrigerantes
(HoughtonHocut4480
Oemeta
HYCUT ET 46)
los siguientes fluidos han sido probados durante 22 horas a 75 °C Líquidos hidráulicos
(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES
Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
Aceites para transmisiones
(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
diésel
biodiésel
urea
(AdBlue)
líquido de frenos
(K2 TURBO DOT 4)
Los siguientes fluidos han sido probados durante 22 horas a 23 °C Protección anticorrosión
(Cera de conservación especial Sonax )
limpiador en frío
(Detergente en frío Sonax S )
limpiador amoniacal
(Concentrado de cloruro amónico Dr. Webers Weco )
ácido de bateria
Los siguientes fluidos han sido probados durante 2 horas a 23 °C limpiador de llantas
(Sonax Xtreme Plus)
Los siguientes fluidos han sido probados durante 10 minutos a 23 °C Gasolina súper sin plomo
Homologaciones / pruebas
CEM
entorno industrial
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011 clase B
Aplicaciones móviles Solo para el funcionamiento con supresión central de la desconexión de carga (58 V) / No para el funcionamiento activo durante la fase de arranque del motor en sistemas de 12 V
ISO 10605 ESD 8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 Resistencia a interferencias radiadas 100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 Resistencia a interferencias conducidas 12 V / 24 V
impulso 1 2a 3a 3b 4 5b
Grado de severidad III III III III III III 58V
Criterio de fallo B B B A A C/B A
EN 55025
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Ruido de banda ancha
EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / aceleración efectiva para el montaje del chasis
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 ciclos
Test de niebla salina pulverizada
EN 60068-2-52 Kb Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos
ISO 13849-1: 2015 categoría 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Vida útil TM (Mission Time) [h] ≤ 87600
Vida útil TM (indicación adicional)
entorno industrial Rango de temperatura -25...70 °C ≤ 175200
PFH [1/h] < 5E-08
Datos mecánicos
Peso [g] 196,8
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm] < 50
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Indicación del estado de conmutación 4 LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
El material para una fijación segura no está incluido en el pedido; la fijación debe ser realizada por el usuario
cumple los requisitos ambientales y de compatibilidad electromagnética para el funcionamiento de máquinas agrícolas y forestales, máquinas de movimiento de tierras y de construcción y carretillas de manutención
salvo que se indique lo contrario, todos los datos se refieren a un target homologado según IEC 60947-5-2 en todo el rango de temperatura
(FE360 = ST37-2K) 30x30x1 mm
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado