- Productos
- Tecnología de seguridad
- Detectores inductivos de seguridad
- Detectores inductivos de seguridad
- GM504S
Detector inductivo de seguridad
GM504S
GIMC-4030-US
Detector inductivo de seguridad
GM504S
GIMC-4030-US
- Para garantizar la seguridad de las máquinas
- Certificado según las siguientes normas: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- No se requiere accionador especial para detectores de seguridad electrónicos
- Conexión directa a relés de seguridad de ifm
- Posibilidad de conexión en serie de los sensores
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | señal de impulsos |
---|---|
Zona de accionamiento [mm] | 10...15 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Modo de funcionamiento | funcionamiento continuo (sin mantenimiento) |
Función de seguridad | Estado seguro en caso de desamortiguamiento |
Aplicación | Aplicaciones industriales |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 30 |
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 5000 |
Entradas
Capacidad de entrada máx. Ci_max [nF] | 2 |
---|
Salidas
Función de salida | señal de impulsos |
---|---|
Datos de salida | Interface tipo B |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] | 20 |
Rango de detección
Zona de accionamiento [mm] | 10...15 |
---|---|
Distancia de desconexión segura s(ar) [mm] | 30 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] | 20 |
---|---|
Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento [ms] | 200; (típico 100) |
Condiciones ambientales
Lugar de utilización | clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Tasa de modificación de la temperatura [K/min] | 0,5 | |
Humedad relativa del aire máx. [%] | brevemente: 5...95 %; permanente: 5...70 % | |
Presión atmosférica [kPa] | 80...106 | |
Radiación ionizante | no permitida | |
Pulverización de sal | no | |
Grado de protección | IP 65; IP 67; (según EN 60529) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos |
|
||
---|---|---|---|
Vida útil TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Vida útil TM (indicación adicional) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 358 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiales | PPE; zinc conformado a presión |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|