• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. I22008

Detector inductivo

I22008

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE

Detector inductivo

I22008

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE

  • Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
  • Para aplicaciones en la industria del acero y del metal
  • Con etapa de salida AC para el uso en redes de tensión alterna
  • Amplio alcance de 120 mm
  • Superficie base activa de 164 mm de Ø
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 30...120
Carcasa cilíndrico
Dimensiones [mm] Ø 164 / L = 68
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 90...250 AC
Clase de protección I
Resistente a inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 11
Corriente de carga mínima [mA] 15
Corriente residual máx. [mA] 6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 3
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 30...120
Alcance ajustable
Valor por defecto de alcance [mm] 120
Alcance real Sr [mm] 120 ± 10 %
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] < 15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -15...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Datos mecánicos
Peso [g] 1578
Carcasa cilíndrico
Tipo de montaje no enrasable
Tipo de montaje con mounting plate
Dimensiones [mm] Ø 164 / L = 68
Materiales Carcasa: PBT; Placa de montaje: aluminio anodizado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x 7/8"; codificación: A