Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Carcasa |
en forma de anillo |
Dimensiones [mm] |
60 x 35 x 20 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento |
estático |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...35 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 11 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
200 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Resolución de la bola de acero (diámetro) [mm] |
3 |
Velocidad máxima de las piezas [m/s] |
35 |
Tiempos de respuesta
Prolongación del impulso [ms] |
10...150 |
Prolongación del impulso ajustable |
sí |
Tiempo de caída máx. [ms] |
10 |
Tiempo de respuesta [ms] |
< 0,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
50; (Temperatura ambiente 70 °C) |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] |
646 |
Homologación UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 |
alimentación de tensión |
Class 2 |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
54 |
Carcasa |
en forma de anillo |
Dimensiones [mm] |
60 x 35 x 20 |
Diámetro interior [mm] |
25,1 |
Materiales |
Carcasa: PA; anillo: POM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |