• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IA5110

Detector inductivo

IA5110

IA-2010-FRKG/6M/PH

Detector inductivo

IA5110

IA-2010-FRKG/6M/PH

  • Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
  • Carcasa de PTB resistente a los productos cáusticos
  • Técnica de dos hilos
  • Función de salida NA/NC programable
  • Con cable de conexión de PUR/PVC
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 10
Carcasa cilíndrico
Dimensiones [mm] Ø 20 / L = 77
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...55 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 400
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 300
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Alcance real Sr [mm] 10 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...8,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1806
Datos mecánicos
Peso [g] 327
Carcasa cilíndrico
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] Ø 20 / L = 77
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Abrazaderas de fijación: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²