• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IB5169

Detector inductivo

IB5169

IB-2020-FRKG/US-104-IRF

Detector inductivo

IB5169

IB-2020-FRKG/US-104-IRF

  • Función de salida NA/NC programable
  • Técnica de dos hilos
  • Con conexión M12 muy robusta
  • Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
  • Carcasa de PTB resistente a los productos cáusticos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 20
Carcasa cilíndrico
Dimensiones [mm] Ø 34 / L = 95
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 200
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 20
Alcance real Sr [mm] 20 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...16,2
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1941
Datos mecánicos
Peso [g] 226
Carcasa cilíndrico
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] Ø 34 / L = 95
Materiales Carcasa: PBT; Superficie activa: PBT naranja; abrazadera: PBT negro
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Abrazaderas de fijación: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado