Detector inductivo
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
Detector inductivo
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Alcance muy amplio y gran superficie activa del sensor
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
- Función de salida NA/NC programable
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Alcance [mm] | 60 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 42 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | |
---|---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 | |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200 | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 4 | |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 4 | |
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz] |
|
|
Protección contra cortocircuitos | no | |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 60 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 60 |
Alcance real Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...48,6 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [años] | 454 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 510 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materiales | PPE modificado; PA |
Par de apriete [Nm] | tornillos de la carcasa: 0,9 Nm; tornillos de fijación: 4 Nm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida; Colocar el fusible fuera de la zona potencialmente explosiva. |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 0,34...2,5 mm²; funda del cable: Ø 5...9 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|