• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. ID0039

Detector inductivo

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

Detector inductivo

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

  • Alcance muy amplio
  • Gran superficie activa de sensor
  • Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
  • Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 50
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Clase de protección I
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6
Corriente de carga mínima [mA] 5,5
Corriente residual máx. [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 450
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 450
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 25
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 50
Alcance operativo [mm] 0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37)
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,85 / latón: 0,48 / aluminio: 0,46 / cobre: 0,38
Histéresis [% del Sr] 3...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -15...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 352
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Hazardous voltage
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 427
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Materiales PPE; zinc conformado a presión; latón niquelado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Disponibilidad 1 x LED, verde
cortocircuito 1 x LED, verde / rojo parpadean alternativamente
Accesorios
Componentes incluidos
Tapón de cierre: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 1/2"; codificación: C