Características del producto
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
50 |
Carcasa |
rectangular |
Dimensiones [mm] |
92 x 80 x 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
20...250 AC/DC |
Clase de protección |
I |
Resistente a inversiones de polaridad |
no |
Salidas
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
6 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] |
6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] |
5 |
Corriente residual máx. [mA] |
0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] |
25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
25 |
Protección contra cortocircuitos |
no |
Resistente a sobrecargas |
no |
Rango de detección
Alcance [mm] |
50 |
Alcance operativo [mm] |
0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37) |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,85 / latón: 0,48 / aluminio: 0,46 / cobre: 0,38 |
Histéresis [% del Sr] |
3...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-15...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
596 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
423,5 |
Carcasa |
rectangular |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Tipo de montaje |
carril; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiones [mm] |
92 x 80 x 40 |
Materiales |
PPE modificado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Conexión eléctrica
Protección requerida |
fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
Notas
Notas |
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Conector: 1 x M12; codificación: C |