Características del producto
Alimentación |
NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
50 |
Carcasa |
rectangular |
Dimensiones [mm] |
92 x 80 x 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...36 DC |
Consumo de corriente [mA] |
15; (24 V) |
Clase de protección |
II |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
4 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
50 |
Alcance operativo [mm] |
0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37) |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histéresis [% del Sr] |
1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado de protección |
IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
418 |
Carcasa |
rectangular |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Tipo de montaje |
carril; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiones [mm] |
92 x 80 x 40 |
Materiales |
PPE; zinc conformado a presión niquelado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |