• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. ID9920

Detector inductivo

ID9920

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Detector inductivo

ID9920

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

  • Alcance muy amplio
  • Gran superficie activa de sensor
  • Técnica de dos hilos
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Con conexión M12 muy robusta
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 50
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...55 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 400
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 90
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 50
Alcance operativo [mm] 0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37)
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 3...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -15...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1631
Datos mecánicos
Peso [g] 406
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Materiales PPE; latón niquelado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Tapón de cierre: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Cable: 0,8 m, PUR
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A