• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IE5123

Detector inductivo

IE5123

IEA3001-ANKG

Detector inductivo

IE5123

IEA3001-ANKG

  • Diseño especialmente compacto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Tecnología de conexión muy compacta
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 1
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 50
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 750
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz]
1000 nb
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 1
Alcance real Sr [mm] 1 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...0,8
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2673
Datos mecánicos
Peso [g] 51
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 50
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; PBT
Par de apriete [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
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
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Diagramas y curvas
Instalación