• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IE5222
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 1
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 50
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 5...36 DC
Clase de protección III
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 0,8
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 2000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 1
Alcance real Sr [mm] 1 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...0,81
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 3377
Datos mecánicos
Peso [g] 49,6
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 50
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT; tuercas de fijación: latón
Par de apriete [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
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
Conexión Cable: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²
Diagramas y curvas
Instalación