• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IE5324

Detector inductivo

IE5324

IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS

Detector inductivo

IE5324

IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Cable de conexión compacto con conexión M12
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 2
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 2
Alcance real Sr [mm] 2 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,62
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2804
Datos mecánicos
Peso [g] 39,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M8 x 1
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; LCP
Par de apriete [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Cable: 0,8 m, PUR; antillama (FRNC); 3 x 0,14 mm²
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: orientable
Diagramas y curvas
Instalación