Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 1 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN | |
---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 750 | |
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz] |
|
|
Protección contra cortocircuitos | sí | |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,8 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 2673 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 67,9 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT |
Par de apriete [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|