Detector inductivo
IE5339
IEB30,2-BPKG/AS
Detector inductivo
IE5339
IEB30,2-BPKG/AS
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Distancia de conmutación corta con una precisión muy elevada
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 0,2; (Para blanco de acero (St37)) |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 0,2; (Para blanco de acero (St37)) |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 0,2 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [mm] | 0,002...0,025 |
Deriva del punto de conmutación [mm] | > 0,04 |
Repetibilidad [mm] | < 0,015 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1379 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 18,8 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP naranja; ventana LED: PPSU; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco |
Par de apriete [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
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
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|