• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IE5413

Detector inductivo

IE5413

IEB2001-BROG/3M/BH

Detector inductivo

IE5413

IEB2001-BROG/3M/BH

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Técnica de dos hilos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 1
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 35
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 3,5
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 0,8
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1300
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 1
Alcance real Sr [mm] 1 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...0,81
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 5707
Datos mecánicos
Peso [g] 57,1
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 35
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; PBT
Par de apriete [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
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
Conexión Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos; 2 x 0,14 mm²
Diagramas y curvas
Instalación