Detector inductivo
IE5416
IEB31,5-BPKG/AS
Detector inductivo
IE5416
IEB31,5-BPKG/AS
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Con conexión M8 de dimensiones reducidas
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 1,5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 3000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1,5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,2 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | < 15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1465 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 13,2 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP negro; ventana LED: PPSU; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | A = 5 mm: 3 Nm; B = 5 Nm |
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
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|