• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IE5460

Detector inductivo

IE5460

IEB31,5-APKG/2M

Detector inductivo

IE5460

IEB31,5-APKG/2M

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Tecnología de conexión muy compacta
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 1,5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 20
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA] 10; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 1,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 4000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 1,5
Alcance real Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,2
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,75 / latón: 0,45 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] < 15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase B
Homologación UL
Ta < 40 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Class 2
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 50,8
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 20
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales Carcasa: latón niquelado; Superficie activa: LCP
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
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²