Detector inductivo
IE5461
IEBC003BASKG/1M
Detector inductivo
IE5461
IEBC003BASKG/1M
- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Tecnología de conexión muy compacta
- Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
- Almacenamiento reducido gracias al funcionamiento como equipo de tres o dos hilos
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 3 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10; (sólo con operación 3 cables) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,8 |
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) |
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...2,4 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 1517 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 35,7 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP |
Par de apriete [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|