Características del producto
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
2 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M8 x 1 / L = 42 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...55 DC |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
4,5 |
Corriente de carga mínima [mA] |
5 |
Corriente residual máx. [mA] |
0,6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
1000 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
2 |
Alcance real Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] |
0...1,62 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histéresis [% del Sr] |
3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
2460 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
43 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Dimensiones [mm] |
M8 x 1 / L = 42 |
Nombre de la rosca |
M8 x 1 |
Materiales |
latón con revestimiento de bronce blanco |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, rojo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Cable: 0,8 m, PUR |
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: orientable |