Detector inductivo completamente metálico
IER205
IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Detector inductivo completamente metálico
IER205
IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
- Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
- Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica; Ayuda de ajuste óptico | |
---|---|---|
Aplicación | Utilización en aplicaciones de soldadura | |
Resistencia a la presión [bar] | 50 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 2 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,75 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 150 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,6 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1384 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 108,6 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) antiadherente |
Carcasa completamente metálica | sí |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ayuda de ajuste óptico | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|