- Productos
- IES227
Detector inductivo
IES227
IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR
Detector inductivo
IES227
IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR
- Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Resistente a vibraciones y choques
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 3 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado; Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos |
---|---|
Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial |
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] | 300 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...2,43 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 747 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 127 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP blanco; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|