Detector inductivo
IEW200
IEB3003BBPKG/V4A/SC/K1/AS
Detector inductivo
IEW200
IEB3003BBPKG/V4A/SC/K1/AS
- Resistente a campos magnéticos para aplicaciones en aplicaciones de soldadura
- Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
- Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 3 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado; Resistente a campos electromagnéticos |
---|---|
Aplicación | Utilización en aplicaciones de soldadura |
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] | 300 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...2,43 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 544 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 18 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L) antiadherente; Superficie activa: LCP negro; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón antiadherente |
Par de apriete [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
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
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|