• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IF0027

Detector inductivo

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

Detector inductivo

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

  • Con etapa de salida AC para el uso en redes de tensión alterna
  • Técnica de dos hilos
  • Con cable de conexión de PVC
  • Amplio rango de tensiones de alimentación AC
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 71
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 8,5
Corriente de carga mínima [mA] 8
Corriente residual máx. [mA] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 932
Datos mecánicos
Peso [g] 304,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 71
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT natural; tubo protector: TPE-E; ventana LED: PBT natural; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Diagramas y curvas
Instalación