• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IF5252

Detector inductivo

IF5252

IFB3004-BNKG

Detector inductivo

IF5252

IFB3004-BNKG

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: IFS706 Comparador de productos: IF5252 / IFS706 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
Características del producto
Alimentación NPN
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 35
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1400
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2439
Datos mecánicos
Peso [g] 95,2
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 35
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón niquelado; PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²