• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IF5719

Detector inductivo

IF5719

IFB2004-ARKG/UP

Detector inductivo

IF5719

IFB2004-ARKG/UP

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 40
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 150
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2680
Datos mecánicos
Peso [g] 86
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 40
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PC
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
Conexión Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²