• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IF5998

Detector inductivo

IF5998

IFB3002-ANKG

Detector inductivo

IF5998

IFB3002-ANKG

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 2
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 2
Alcance real Sr [mm] 2 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,6
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2519
Datos mecánicos
Peso [g] 95,6
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M12 x 1
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; PC
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
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²