• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IF6043

Detector inductivo completamente metálico

IF6043

IFA3002-APKG/0,3M/AMP

Detector inductivo completamente metálico

IF6043

IFA3002-APKG/0,3M/AMP

  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Con cable de conexión corto y conexión AMP
  • Para la detección exacta de la posición en máquinas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 2
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 71
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 800
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 2
Alcance real Sr [mm] 1,8
Alcance operativo [mm] 0...1,6
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
MTTF [años] 1874
Datos mecánicos
Peso [g] 53
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 71
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2, latón
tuercas de fijación: 2, plástico
arandelas de goma: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Conexión Conector: 1 x AMP