• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFC234

Detector inductivo

IFC234

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

Detector inductivo

IFC234

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

  • Robusta carcasa para el uso en el procesamiento de metales
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
  • Función de salida NA/NC programable
  • Con ayuda óptica de montaje y de configuración
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 60
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico
Aplicación Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 700
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4
Histéresis [% del Sr] 1...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 68; ("Coolant")
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1424
Datos mecánicos
Peso [g] 27,7
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP blanco; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm] 7
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Ayuda al ajuste 1 x LED, rojo
Ayuda de ajuste óptico
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado