• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFC248

Detector inductivo AS-Interface

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

Detector inductivo AS-Interface

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Con interfaz AS-i
  • Indicación bien visible de la función y del estado de conmutación
  • Etiqueta grabada por láser siempre legible
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Características del producto
Alimentación AS-i
Alcance [mm] 7
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 60
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA] < 30
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 1000
Salidas
Alimentación AS-i
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Rango de detección
Alcance [mm] 7
Alcance real Sr [mm] 7 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...5,7
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 68; ("Coolant")
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1696
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de registro UL E174191
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.1
Modo de direccionamiento ampliado
Configuración de E/S AS-i [hex] 0
Código ID AS-i [hex] A.F
Certificado AS-i 57101
Asignación de bits de datos
Designación señal de conmutación no utilizado no utilizado no utilizado
estado = 0 target fuera de la zona activa - - -
estado = 1 target dentro de la zona activa valor por defecto valor por defecto valor por defecto
Datos mecánicos
Peso [g] 32,8
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP incoloro
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado