Detector inductivo completamente metálico
IFC279
IFB3004BBPKG/AM/5M/PUR
Detector inductivo completamente metálico
IFC279
IFB3004BBPKG/AM/5M/PUR
- Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica | |
---|---|---|
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes | |
Resistencia a la presión [bar] | 50 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,24 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,6 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1258 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí |
Datos mecánicos
Peso [g] | 137,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco | ||||
Par de apriete [Nm] | 15 | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
||||
Carcasa completamente metálica | sí |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PUR, Ø 4 mm; comportamiento frente al fuego según ECE R118 rev.2; 3 x 0,34 mm² |
---|