- Productos
- IFM223
Detector inductivo
IFM223
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
Detector inductivo
IFM223
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
- Elevada resistencia a choques y vibraciones para el uso en aplicaciones móviles
- Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)
- Alta resistencia a las interferencias
- Rangos de temperatura y de tensión de alimentación amplios
- Elevada estanqueidad para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado |
---|---|
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10; (sólo con operación 3 cables) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) |
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...3,24 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 662 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 32,3 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón |
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
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |