Características del producto
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
4 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M12 x 1 / L = 35 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica; Ayuda de ajuste óptico |
Aplicación |
Utilización en aplicaciones de soldadura |
Resistencia a la presión [bar] |
50 |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
5,2 |
Corriente de carga mínima [mA] |
2 |
Corriente residual máx. [mA] |
0,6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
75 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
4 |
Alcance operativo [mm] |
0...3,24 |
Alcance aumentado |
sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,7 / aluminio: 0,6 / cobre: 0,3 |
Histéresis [% del Sr] |
1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Grado de protección |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 55011 emisión |
clase B |
|
Resistencia a impactos |
|
MTTF [años] |
872 |
Homologación UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentación de tensión |
Limited Voltage/Current |
Número de homologación UL |
A042 |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
47,2 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Dimensiones [mm] |
M12 x 1 / L = 35 |
Nombre de la rosca |
M12 x 1 |
Materiales |
Carcasa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; extremo posterior del cable: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) antiadherente |
Par de apriete [Nm] |
6 |
Carcasa completamente metálica |
sí |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, verde |
Ayuda al ajuste |
1 x LED, rojo |
|
Ayuda de ajuste óptico |
sí |
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Cable: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
|
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: orientable; Contactos: dorado |