• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFS214

Detector inductivo

IFS214

IFB3002-BPKG/US-104

Detector inductivo

IFS214

IFB3002-BPKG/US-104

  • Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Etiqueta grabada por láser siempre legible
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 2
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 45
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación Aplicaciones industriales / automatización industrial
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 700
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 2
Alcance real Sr [mm] 2 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,62
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1134
Software integrado incluido no
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Hazardous voltage
Número de homologación UL A003
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 24,4
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 45
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado