• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFS712

Detector inductivo

IFS712

IFB2007-ARKG/2M/PUR/UP

Detector inductivo

IFS712

IFB2007-ARKG/2M/PUR/UP

  • Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Uso flexible gracias al amplio rango de temperaturas de servicio
  • Registro seguro gracias a una elevada distancia de conmutación y a tolerancias de sensor reducidas
  • Reducción del tiempo en almacén gracias al amplio espectro de aplicaciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 7
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 40
Campo de aplicación
Característica especial Aptitud para cadenas portacables; Alcance aumentado
Aplicación Aplicaciones industriales / automatización industrial
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 5
Corriente de carga mínima [mA] 2
Corriente residual máx. [mA] 0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 700
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 7
Alcance real Sr [mm] 7 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...5,67
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Test de niebla salina pulverizada
EN 60068-2-52 Kb Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
MTTF [años] 899
Homologación UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A007
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 70
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 40
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
ciclos de curvatura > 5 Mio.
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
arandela dentada de bloqueo: 1, Acero inoxidable
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²