Características del producto
Alimentación |
NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
6 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica |
Aplicación |
Limpieza continua con agentes de limpieza agresivos; Procesos de limpieza regulares |
Resistencia a la presión [bar] |
100 |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 25 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
250 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
6 |
Alcance real Sr [mm] |
6 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] |
0...4,9 |
Alcance aumentado |
sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 0,9 / aluminio: 0,8 / cobre: 0,6 |
Histéresis [% del Sr] |
1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
0...100 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 55011 emisión |
clase B |
|
Resistencia a impactos |
|
MTTF [años] |
1265 |
Homologación UL |
Ta |
0...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentación de tensión |
Limited Voltage/Current |
Número de homologación UL |
A012 |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
29,7 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
no enrasable |
Dimensiones [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca |
M12 x 1 |
Materiales |
Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] |
15 |
Carcasa completamente metálica |
sí |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
4 x 90° LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |