• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFW210

Detector inductivo

IFW210

IFB3004UBPKG/K1/SC/US-104

Detector inductivo

IFW210

IFB3004UBPKG/K1/SC/US-104

  • Resistente a campos magnéticos para aplicaciones en aplicaciones de soldadura
  • Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
  • Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
  • Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 45
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Alcance aumentado; Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos
Aplicación Utilización en aplicaciones de soldadura
Resistente a campos electromagnéticos
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] 300
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 20
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 2000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,24
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Factor de corrección K=1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
MTTF [años] 659
Software integrado incluido
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A005
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 24,3
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 45
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón antiadherente; Superficie activa: LCP negro; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón antiadherente
Par de apriete [Nm] 2
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado