• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IG0400
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 82
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 75...250 AC / 20...250 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 5,5
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 5,5
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 4
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 100
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 50
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 5
Alcance real Sr [mm] 5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...4,05
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 emisión clase B
MTTF [años] 397
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Hazardous voltage
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 129
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 82
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT; tapón: PC / TPE
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
Conexión Cable: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm²