Detector inductivo completamente metálico
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
Detector inductivo completamente metálico
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Elevada seguridad de la instalación gracias a una resistencia mecánica especial
- Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica | |
---|---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 100 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,7 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||||||||||
|
|||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1258 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 78,7 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; tuercas de fijación: Acero inoxidable |
Par de apriete [Nm] | 50 |
Carcasa completamente metálica | sí |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|