• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IG5202

Detector inductivo

IG5202

IGA4008-CPKG/V4A

Detector inductivo

IG5202

IGA4008-CPKG/V4A

  • Función de salida antivalente contacto NA/NC
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida antivalente
Alcance [mm] 8
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 80
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida antivalente
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 320
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 8
Alcance real Sr [mm] 8 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...6,5
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1476
Datos mecánicos
Peso [g] 145,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 80
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales inox (1.4571 / 316Ti); Superficie activa: PC
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
Conexión Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²