• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. IG5567

Detector inductivo

IG5567

IGA3005-BPOG/US-100-DPS

Detector inductivo

IG5567

IGA3005-BPOG/US-100-DPS

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IG5568 Comparador de productos: IG5567 / IG5568 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 76
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 5; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 500
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 5
Alcance real Sr [mm] 5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...4,05
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 76
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales latón niquelado; PBT
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
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A