Detector inductivo
IG5602
IGA3008-BPKG/V4A/US-104
Detector inductivo
IG5602
IGA3008-BPKG/V4A/US-104
- Etiqueta grabada por láser siempre legible
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Registro seguro gracias a una elevada distancia de conmutación y a tolerancias de sensor reducidas
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,48 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1083 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 66,1 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PBT blanco; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | 50 |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|