• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IG5942

Detector inductivo

IG5942

IGB3005-BPKG/US-104

Detector inductivo

IG5942

IGB3005-BPKG/US-104

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 45
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 250
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 5
Alcance real Sr [mm] 5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...4,05
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1083
Software integrado incluido no
Datos mecánicos
Peso [g] 42,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 45
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado