• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IG6566

Detector inductivo

IG6566

IGKC012-ASKG/US-104-DRS

Detector inductivo

IG6566

IGKC012-ASKG/US-104-DRS

  • Funcionamiento posible como variante de dos o de tres hilos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Muy resistente a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 12
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 70
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Alcance aumentado
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 10; (sólo con operación 3 cables)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente de carga mínima [mA] 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables)
Corriente residual máx. [mA] 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 200
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 12
Alcance real Sr [mm] 12 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...9,72
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV alimentación / línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -40...85 °C
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-30 Eb 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -20...50 °C
Test de niebla salina pulverizada
EN 60068-2-52 Kb Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
MTTF [años] 1195
Homologación UL
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 54,6
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 70
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; Junta tórica: FKM; ventana LED: PEI
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado