- Productos
- IGM215
Detector inductivo
IGM215
IGKC008BATKG/M/0.8M/PH
Detector inductivo
IGM215
IGKC008BATKG/M/0.8M/PH
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Elevada estanqueidad para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
- Elevada resistencia CEM de acuerdo con las normas para vehículos
- Amplio rango de tensión de alimentación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 8 |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado |
---|---|
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) |
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...6,48 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 1192 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 87,2 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP |
Par de apriete [Nm] | 50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,8 m, PUR; comportamiento frente al fuego según ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm² |
---|