• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IGP201

Detector inductivo

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

Detector inductivo

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

  • Para la supervisión precisa de posiciones en máquinas
  • Uso flexible gracias al amplio rango de temperaturas de servicio
  • Precisión de repetición muy alta
  • Fiable transmisión de la distancia como valor lineal del proceso a través de IO-Link
  • Configurable con NA/NC o PNP/NPN a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características del producto
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Interfaz de comunicación IO-Link
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 60
Campo de aplicación
Característica especial Resistente a campos electromagnéticos
Resistente a campos electromagnéticos
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] 300
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 75
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Punto de conmutación IO-Link [mm] 1,6...7,76
Rango de medición IO-Link [mm] 0,8...8
Precisión / variaciones
Repetibilidad < 20 µm
Calibración de fábrica (target: aluminio, 54x54 mm)
Resolución [µm] 10
Deriva de temperatura ± 3,2 µm/K
Desvío de la linealidad ± 20 µm
Calibración de la aplicación (calibración de 1 puntos; target: acero, 54x54 mm)
Resolución [µm] 10
Deriva de temperatura ± 4,8 µm/K
Desvío de la linealidad ± 100 µm
Calibración de la aplicación (calibración de 3 puntos; target: acero, 36x36 mm)
Resolución [µm] 10
Deriva de temperatura ± 4,8 µm/K
Desvío de la linealidad ± 50 µm
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Perfiles Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3,2
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1707
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
MTTF [años] 1341
Software integrado incluido
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A005
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 69,6
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP blanco; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 7
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
Modo SIO
etapa de salida con corriente LED, amarillo encendido
modo IO-Link
target en el rango de medición LED, amarillo encendido
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
Desvío de la linealidad
x Valor de medición [µm]
y Desvío de la linealidad [µm]
1 Calibración de fábrica (target: aluminio, 54x54 mm)
2 calibración de la aplicación (calibración de 1 puntos; target: acero, 54x54 mm)
3 Calibración de la aplicación (calibración de 3 puntos; target: acero, 36x36 mm)