• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. II0036

Detector inductivo

II0036

II-2015-ABOA/6M

Detector inductivo

II0036

II-2015-ABOA/6M

  • Con etapa de salida AC/DC combinada
  • Amplio rango de tensión de alimentación
  • Técnica de dos hilos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 15
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6,5
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 50
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 15
Alcance real Sr [mm] 15 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...12,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 607
Datos mecánicos
Peso [g] 348,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²