Características del producto
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
15 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 58 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
20...140 AC/DC |
Clase de protección |
II |
Resistente a inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
6 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] |
6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] |
5 |
Corriente residual máx. [mA] |
1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] |
200 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
200 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] |
1200; (20ms / 0,5Hz; para aplicaciones UL: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz)) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] |
25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
25 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
15 |
Alcance operativo [mm] |
0...12,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histéresis [% del Sr] |
1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
1 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
398 |
Homologación UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentación de tensión |
Hazardous voltage |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
135,5 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 58 |
Nombre de la rosca |
M30 x 1,5 |
Materiales |
Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
4 x 90° LED, rojo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Conector: 1 x M12; codificación: B; Contactos: dorado |