• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. II5800

Detector inductivo

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

Detector inductivo

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

  • Función de salida antivalente contacto NA/NC
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Con cable de conexión de PUR muy largo
  • Para la detección exacta de la posición en máquinas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida antivalente
Alcance [mm] 10
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 67
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida antivalente
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100; (250 (...80 °C))
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 400
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Alcance real Sr [mm] 10 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...8,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1365
Datos mecánicos
Peso [g] 373
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 67
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; PBT
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
Conexión Cable: 6 m, PUR, Libre de halógenos; 4 x 0,34 mm²